Philips GreenSpace

GreenSpace – en bærekraftig høyeffektiv LED-løsning

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kundene vil gjerne ha den perfekte balansen mellom førstegangsinvesteringen og systemets kostnader gjennom hele dets levetid. GreenSpace er en kostnadseffektiv og bærekraftig downlight som kan brukes til å erstatte tradisjonelle CFL-downlights til almennbelysning. Den er utstyrt med den seneste LED-teknologien med ekstremt lavt strømforbruk samtidig som den leverer jevn lyseffekt, stabil fargeytelse og høy fargegjengivelse. Produktets lange levetid gjør dette til en ekte "monter og glem"-løsning.

Fordeler

  • Høy systemeffektivitet: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)

  • Energibesparelser på opptil 70 %: Totale eierkostnader tjenes inn på under to år

Funksjoner

  • Energieffektiv, holdbar LED-teknologi

  • Høy systemeffekt: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)

Bruksområder

  • Kontorer
  • Butikker
  • Hoteller og sykehus

Nedlastinger