Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, IP20

DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1150 lm, 8.2 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Gjennomkoblingskontakt, 3-pols

Bestillingskode: 912500100515
Full bestillingskode: 871869979320300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt