Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1 950 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
137 | 1 800 | 3000 | 13,3 | 19 | |||
141 | 1 850 | 4000 | 13,3 | 19 | |||
125 | 1 650 | 4000 | 13,3 | 27 | |||
143 | 1 900 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
138 | 1 130 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
138 | 1 130 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
148 | 1 964 | 4000 | 13,3 | 22 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Kundene vil gjerne ha den perfekte balansen mellom førstegangsinvesteringen og systemets kostnader gjennom hele dets levetid. GreenSpace er en kostnadseffektiv og bærekraftig downlight som kan brukes til å erstatte tradisjonelle CFL-downlights til almennbelysning. Den er utstyrt med den seneste LED-teknologien med ekstremt lavt strømforbruk samtidig som den leverer jevn lyseffekt, stabil fargeytelse og høy fargegjengivelse. Produktets lange levetid gjør dette til en ekte "monter og glem"-løsning.
Fordeler
Høy systemeffektivitet: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
Energibesparelser på opptil 70 %: Totale eierkostnader tjenes inn på under to år
Funksjoner
Energieffektiv, holdbar LED-teknologi
Høy systemeffekt: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)