Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P
Produktbeskrivelse
downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1050 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Gjennomkoblingskontakt, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling -
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Innfelt
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år