Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
Produktbeskrivelse
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflektor med høy glans, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling -
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Innfelt
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år