Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E OC WH

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Speil med høy glans, Reflektor med høy glans, Klar, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505105019
Full bestillingskode: 872016983909000

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105019 no_NO pdf 326.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105019_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105019_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH IES
Revit-fil
DN510B 30S/840 PSU-E OC WH 910505105019 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB