GreenSpace Accent Cardanix Gen2: kardansk aksentdownlight som kan repareres og oppgraderes, for butikker
GreenSpace Accent Cardanic Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet takket være PerfectAccent-optikken i denne rimelige og bærekraftige aksentdownlighten. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Cardanic Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. Den kardanske strukturen i armaturen gjør det enkelt å sikte inn lyset. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Ferskmat LED-belysningsoppskrifter er tilgjengelige for forlenget holdbarhet, bedre visuell representasjon av mat, reduksjon av matsvinn og økt salg. Se på mote- og matkatalogsidene våre for å finne ut mer om oppskriftene PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.
Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk
Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger
Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk
Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.