Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

RS353B 39S/830 WIA-E WB BK

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102757
Full bestillingskode: 872016958815800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102757 no_NO pdf 442.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102757_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102757_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Revit-fil
RS353B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102757 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK LDT