Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Svært bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Svært bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102750
Full bestillingskode: 872016958808000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102750 no_NO pdf 327.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102750_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102750_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-fil
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102750 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT