Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class