Philips CoreLine Tempo Medium
En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
CoreLine Tempo Medium lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige flombelysning av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for konvensjonell teknologi og direkte erstatning av 100 W og 150 W HID-lyskilder. CoreLine Tempo Medium har lumenpakker til mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. LED-flombelysningen er enkel å montere takket være den U-formede universalmonteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for utendørsmiljøer som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser osv.
Fordeler
Få de samme lysnivåene som din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
Førsteklasses flombelysning fra Tempo-serien
Funksjoner
Valg av lysfordelinger i Ledgine O-plattformen, lumenpakker fra 8000 lm til 16 000 lm
Løsninger for beskyttelse mot saltvann og alternativer tilpasset svømmebasseng er også tilgjengelig