Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.
Fordeler
Lavere driftskostnader på grunn av energisparing og lengre levetid.
Direkte erstatning for konvensjonelle standardarmaturer når det gjelder lysytelse, lengde og monteringsfleksibilitet.
Funksjoner
Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 130 lm/W og levetid på 50 000 timer (L70).
Mange tilgjengelige alternativer: L600/L1200/L1500/L1800, opptil 10000lm, 3000K og 4000K.
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.