Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay gen6

Installer smartere, bli ferdig raskere. Velg pålitelighet og ytelse som varer

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips CoreLine Highbay gen6 innfrir CoreLine-løftet om innovativ, brukervennlig belysning av høy kvalitet. Med en fornyet og tiltalende eleganse er CoreLine Highbay gen6 en pålitelig, svært effektiv armatur med svært lang levetid. Den gir flimmerfri belysning og store energibesparelser og krever mindre vedlikehold enn sammenlignbare lysarmatur. CoreLine Highbay gen6 er også svært enkel å håndtere. Armaturen kan monteres på ditt eksisterende nett. Elektriske tilkoblinger er enkle, med en ekstern IP65-kontakt som ikke krever at du åpner armaturen. Med et utvalg av smale og brede strålevinkler kan du justere belysningsplanen for å passe dine nøyaktige behov. CoreLine Highbay gen6-serien inkluderer Interact Ready-armaturer. Med integrert trådløs kommunikasjon og integrerte bevegelses- og dagslyssensorer er CoreLine Highbay gen6 klar til bruk med alle Interact-tilkoblede belysningssystemer.

Fordeler

  • UltraEfficient-alternativer gir enda større energibesparelser

  • Enkel montering i mange bruksområder – én opphengskrok og ekstern kobling, ekstra monteringsbrakett for økt fleksibilitet

Funksjoner

  • Lang levetid på 100 000 timer ved L70

  • Høy effektivitet: Standardversjoner til 183 lm/W, ultraeffektive versjoner opp til 196 lm/W

Bruksområder

  • Produksjon
  • Lager

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 no_NO pdf 2.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
mange eiendeler
Video
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
mange eiendeler