Philips HF-Selectalume II for TL5 lamps

Rimelig, robust løsning

Produkter

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033566
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033666
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033766

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Fordeler

  • Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.

  • DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22

Funksjoner

  • I samsvar med CE og Kema-Keur

  • Gjennomsnittlig levetid på over 50 000 timer ved Ta = 50 °C

Bruksområder

  • Ideell til bruk der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller redusere driftskostnadene
  • Ideell til bruksområder der det er installert kontrollenheter med tidvis på-/avslåing, (f.eks. der bevegelses- eller lyssensordetektorer bryter nettstrømmen)
  • Til profesjonell innendørs bruk med mange driftstimer som kontorbygninger, kundesentre, klasserom, hoteller, varehus, butikker, supermarkeder, storkiosker og industriområder (f.eks. korridorer med low-bay grupperingsseksjoner) og parkeringsplasser i byer

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL5 lamps no_NO pdf 484.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL5 lamps
mange eiendeler - Visuals