Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713033566
Full bestillingskode: 872790090560100

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,5 mA
Startstrøm-bredde
0,35 ms
Startstrøm-topp (maks.)
28 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
12

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713033566 no_NO pdf 427.8 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713033566_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
mange eiendeler - Visuals