Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713033766
Full bestillingskode: 872790090562500

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,5 mA
Startstrøm-bredde
0,38 ms
Startstrøm-topp (maks.)
28 A

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713033766 no_NO pdf 427.7 kB

Brosjyrer

Ytterligere datablad
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713033766_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
mange eiendeler - Visuals