Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713033666
Full bestillingskode: 872790090561800

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,5 mA
Startstrøm-bredde
0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)
20 A

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713033666 no_NO pdf 427.7 kB

Brosjyrer

Ytterligere datablad
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713033666_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
mange eiendeler - Visuals