Philips Xitanium LED-drivers - EP (essentieel programmeerbaar) IP66

Flexibele en compacte behuizing

Producten

Product Vergelijken
40
54
1050
Vast
IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) IP66 LED Drivers zijn ontworpen voor kleine wegverlichtings- en tunnelverlichtingstoepassingen. Deze drivers hebben een belangrijke functie waarmee gebruikers de uitgangsstroom kunnen aanpassen met het nieuwe e-set hulpmiddel. Dit hulpmiddel biedt een eenvoudige en snelle manier om het stuurprogramma te configureren zonder het aan te hoeven zetten of softwareconfiguratie te gebruiken. Een van de voordelen van dit driverassortiment is dat het kan voldoen aan armatuurontwerpen van Klasse I en Klasse II. Bovendien worden de drivers geleverd in zeer compacte behuizingen, waardoor de totale grootte van de armatuurbehuizing kan worden teruggebracht.

Voordelen

  • • Betrouwbare en herhaalbare aanpassing van uitgangsstroom, waardoor arbeidskosten en productietijd worden bespaard

  • • Eenvoudig in te bouwen en vermindert SKU-omstandigheden

Kenmerken

  • Digitale en eenvoudige instelbare uitgangsstroom (AOC) met e-set tool, gebaseerd op NFC-technologie

  • Geschikt voor klasse I- en klasse II-toepassing

Toepassingen

  • Buitenwegverlichting

Downloads