België - Nederlands
Light as a service

Light-as-a-Service

Light as a Service: Een slimmere manier om te verlichten

Licht is belangrijk. Maar het installeren van nieuwe verlichting kan een enorme hap nemen uit zowel je financiële als je energiebudget. Wat als je op dit moment niet het geld hebt om te investeren in een verlichtingsupgrade - en ook niet de tijd om de installatie te beheren en te overzien?

 

Met Light as a Service profiteren je medewerkers snel van de beste lichtkwaliteit in een veilige werkomgeving, zodat ze optimaal kunnen functioneren. In plaats van een grote investering vooraf te doen om zelf een nieuw verlichtingssysteem aan te schaffen, te installeren en te beheren, betaal je gewoon een maandelijks bedrag en zorgen wij voor de rest: van ontwerp en installatie tot bediening en onderhoud.

 

Jouw voordelen

  • Maak direct geld vrij en gebruik dit om andere onderdelen van je bedrijf te verbeteren, of dat nu het aannemen van nieuwe werknemers is of het upgraden van je apparatuur.
  • Connected lighting systemen op basis van LED's kunnen je elektriciteitsverbruik voor verlichting met wel 70%* verlagen, waardoor je energiekosten omlaag gaan en je duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald.
  • Bespaar op onderhoudskosten dankzij de externe mogelijkheden van een connected lighting systeem.
  • Betere verlichting verbetert de zichtbaarheid aanzienlijk en helpt ongelukken te voorkomen. Connected lighting verbetert de veiligheid aanzienlijk omdat je de lichtniveaus snel en efficiënt op afstand kunt bedienen.

Zonder aanbetalingen of investeringen vooraf kunnen bedrijven vanaf de eerste dag profiteren van directe besparingen en een positieve maandelijkse cashflow.

Waarom kiezen voor LaaS?

Wij matchen je ambitie met onze kennis, zodat we samen tot de beste oplossing komen voor jouw bedrijf.

Hassle-free

Gemoedsrust

We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de installatie, de prestaties en het onderhoud van je verlichting van je over. Zo heb je minder zorgen en houdt je meer tijd over om je te richten op je bedrijf.

Geen investeringen vooraf

Gegarandeerde lichtkwaliteit

Onze verlichtingssystemen voldoen aan de normen, zijn betrouwbaar en veilig en leveren de beste lichtkwaliteit met het laagst mogelijke energieverbruik. Wij garanderen de best passende verlichting gedurende de looptijd van het contract, op basis van vooraf bepaalde KPI's.

Gemonitorde locatie

Onmiddellijke kostenbesparingen

Maak direct meer cashflow beschikbaar. Geen initiële investeringen, geen schulden en onmiddellijke energie- en onderhoudsbesparingen zorgen voor een positieve cashflow die je meteen weer voor je bedrijf in kan zetten.

Prestatieverplichtingen

Veiligere werkplek

Verbonden LED-verlichting helpt de veiligheid te verbeteren door je de controle te geven en ervoor te zorgen dat het lichtniveau en de lichtkwaliteit optimaal zicht bieden aan je werknemers.

ArcelorMittal

Met Light as a Service profiteren je medewerkers snel van de beste lichtkwaliteit in een veilige werkomgeving, zodat ze optimaal kunnen functioneren.

Hoe werkt het?

Bij ons beginnen we met een grondige beoordeling van je verlichtingsbehoeften om een oplossing op maat te kunnen bieden die aansluit bij je bedrijfsdoelen. Laat het installatieproces aan ons over, want dat doen we met expertise. Onze diensten gaan verder dan installatie - we beheren, onderhouden en optimaliseren je verlichtingssysteem ook tijdens ons partnerschap. Vertrouw op ons om je ruimte efficiënt en effectief te verlichten.

Hassle-free

Planning en vormgeving

We evalueren eerst de bestaande verlichting en zien waar we kunnen besparen. Vervolgens creëert ons team een verlichtingsoplossing op maat, geheel volgens jouw wensen.

Geen investeringen vooraf

Opbouwen

Zodra alle partijen tevreden zijn, regelen onze teams het projectmanagement. We verwijderen de oude armaturen waar nodig en verzorgen daarna de levering, installatie en ingebruikstelling van je nieuwe verlichtingssysteem.

Gemonitorde locatie

Bedienen

Nadat alles is geïnstalleerd controleren we of alles goed werkt. We controleren de systeemactiviteiten, lossen fouten op en zorgen voor een goed beheer (waar nodig).

Prestatieverplichtingen

Onderhouden en optimaliseren

Van begin tot eind. Onze terugkerende diensten omvatten het onderhouden en repareren van uw verlichtingsoplossing, het optimaliseren van de prestaties gedurende het contract en het verifiëren van overeengekomen prestaties.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Spanje

Signify's samenwerking op het gebied van verlichting met 's werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf ArcelorMittal resulteert in een prachtige, duurzame LED-verlichting. Geleverd via ons probleemloze Light as a Service-aanbod, helpt het ook om het comfort van werknemers in Sagunto, Spanje te bevorderen.

Bekijk onze andere Signify-Diensten

Professionele services

Professionele services

Lichtoplossingen op maat
 

Of je nu je armaturen wilt updaten of een compleet nieuw verlichtingssysteem wilt ontwerpen, wij ontwerpen je verlichting zo dat deze voor jou en je bedrijf werkt.

Servicepakketten

Servicepakketten

Verleng de levensduur van je verlichting
 

We bieden op maat gemaakte onderhoudsplannen om je verlichtingssysteem na verloop van tijd optimaal te laten werken, waarbij je kunt kiezen uit Basis en Geavanceerde servicepakketten.

Een project starten?

Een project starten?

We horen graag van je.