België - Nederlands
Signify Circle criteria

Signify Circle criteria

Signify Circle uitgelegd: omzetrapportage en definities.

Het doel van Signify Circle is om professionele gebruikers en klanten te helpen betrouwbare producten te identificeren die aansluiten bij de principes van een circulaire economie. Het Signify Circle-programma wordt als eerste gelanceerd binnen het professionele portfolio voor de Europese markt.

 

De terminologie die binnen het Signify Circle-initiatief wordt gebruikt, is gebaseerd op de normen en voorschriften die onderaan deze pagina worden vermeld. Omdat er momenteel geen universeel erkende methode bestaat om circulaire verlichtingsproducten te identificeren, heeft Signify eigen criteria opgesteld.

 

De Signify Circle-criteria zijn gebaseerd op het EU-taxonomiekader en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS E5) onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 

Bij het vaststellen van deze criteria streeft Signify naar een hoog niveau van circulariteit voor alle relevante producteigenschappen, zonder concessies te doen aan lichtprestaties en kosteneffectiviteit. Het Signify Circle-label geeft aan welke producten en oplossingen voldoen aan specifieke, door Signify vastgestelde eisen voor een bepaalde set criteria. Deze eisen kunnen per producttype verschillen. De Signify Circle-criteria en de bijbehorende Signify Circle-label, zijn niet bedoeld als vervanging van een officieel keurmerk, certificaat of vergelijkbare norm. Zodra een erkend en uitgebreid keurmerk voor verlichtingsoplossingen beschikbaar komt, is Signify voornemens daaraan te voldoen.

 

Om consistentie, transparantie en geloofwaardigheid te waarborgen, rapporteert Signify publiekelijk het percentage van de Signify Circle-inkomsten als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma Brighter Lives, Better World 2030. Dit rapport laat zien in hoeverre het bedrijf circulariteit in de professionele verlichtingssector stimuleert.

 

De Signify Circle-inkomsten omvat de verkoop van producten en diensten binnen het professionele portfolio op de Europese markt van:
 

  • Producten die zijn geclassificeerd als Signify Circle-producten,
  • Light-as-a-Service en remanufactured producten,
  • Reserveonderdelen en upgradesets.

 

Professionele armaturen

 

  • Gerecycled materiaal % - Ten minste tussen de 15% en 50% (afhankelijk van het product *)
  • Beperkt toegestane stoffen - Voldoet aan de Signify eisen voor beperkt toegestane stoffen (link)
  • Verpakkingsmateriaal - ≥80% post-consumer gerecycled papier en ≥35% post-consumer gerecycled plastic
  • Energie-efficiëntie - ≥110 lm/W
  • Initiële functionele levensduur - ≥ 50000 uur volgens de L70B50C10 levensduurmethode
  • Repareerbaarheid - De driver en lichtbron van de armatuur kunnen worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar **
  • Recyclebaar materiaal % - Ten minste tussen 20% en 55% (afhankelijk van het product ***)
  • Demontage-instructie voor recycling - Beschikbaar volgens EU 2019/2020 richtlijn
* Het percentage wordt bepaald door het opwarmingsvermogen van de aarde (GWP - Global Warming Potential); een hoger aardopwarmingsvermogen leidt tot een hogere behoefte voor gerecyclede materialen.
** De mogelijkheid tot reparatie en beschikbaarheid van reserveonderdelen verschillen per product.
*** De waarde is 5% hoger dan de waarde voor gerecyclede materialen.

 

Professionele lampen

 

  • Gerecycled materiaal % - Minstens tussen 10% en 20% (afhankelijk van het product *)
  • Beperkte stoffen - Voldoet aan beleid voor beperkte stoffen (link)
  • Verpakkingsmateriaal - ≥80% post-consumer gerecycled papier en ≥35% post-consumer gerecycled plastic
  • Energie-efficiëntie - ≥135 lm/W
  • Initiële functionele levensduur - ≥ 50000 uur volgens de L70B50C10 levensduurmethode
  • Repareerbaarheid - De lamp is een verbruiksartikel dat niet gerepareerd kan worden, daarom bieden we informatie over opvolgers om een compatibele vervanging mogelijk te maken, zodat de verlichtingsinstallatie kan blijven functioneren.
  • Recyclebaar materiaal % - Minstens tussen de 15% en 25% (afhankelijk van het product **)
  • Demontage-instructies voor recycling - Volgens Richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)
* Het percentage wordt bepaald op basis van de Global Warming Potential (GWP) van het product; hoe hoger de GWP, hoe hoger het vereiste aandeel gerecycled materiaal.
** De waarde is 5% hoger dan de waarde voor gerecyclede materialen.
 

 

De definities van Light-as-a-Service, remanufactured producten, reserveonderdelen en upgradekits zijn gebaseerd op de clausules CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 van het Taxonomy Framework van de EU.
 

Lijst van standaarden en voorschriften binnen het Signify Circle initiatief:
 

  • IEC 60050 - Internationale Elektrotechnische Woordenlijst (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definities met betrekking tot materiaalefficiëntie
  • IEC 62430 - Milieubewust ontwerp (ECD)
  • IEC TR 62635 - Richtlijnen voor end-of-life informatie verstrekt door fabrikanten en recyclers en voor het berekenen van het recyclebaarheidspercentage van elektrische en elektronische apparatuur
  • IEC TR 62824 - Richtlijnen voor materiaalefficiëntie bij het milieubewust ontwerpen van elektrische en elektronische producten
  • IEC 62309 - Betrouwbaarheid van nieuwe producten met hergebruikte onderdelen en voor producten met een verlengde levensduur
  • EN 45560 - Methode voor het realiseren van circulaire productontwerpen
  • EN 45552 - Algemene methode voor de beoordeling van de duurzaamheid van energiegerelateerde producten
  • EN 45559 - Methoden voor informatieverstrekking over materiaalefficiëntie van energiegerelateerde producten
  • ISO 14009 - Milieubeheersystemen - Richtlijnen voor het opnemen van circulair materiaalgebruik in ontwerp en ontwikkeling
  • ISO 14006 - Milieubeheersystemen - Richtlijnen voor de integratie van ecodesign
  • ISO 14025 - Milieulabels en -verklaringen - Type III milieuverklaringen - Principes en procedures
  • EN 50693 Productcategorieregels voor levenscyclusbeoordelingen van elektronische en elektrische producten en systemen
  • IEC 63366 Productcategorieregels voor de levenscyclusbeoordeling van elektrische en elektronische producten en systemen
  • PSR-0014-ed2.0-NL-2023 PEP ecopassport® PROGRAM PSR Specifieke Voorschriften voor Armaturen
  • EN 15804 - Duurzaamheid van bouwwerken - Milieugebonden productverklaringen - Basisregels voor de productcategorie bouwproducten
  • Verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR)
  • Richtlijn (EU) 2024/825 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2024 die consumenten in staat stelt om de groene transitie te doorlopen, door middel van betere bescherming tegen oneerlijke praktijken en betere informatieverstrekking (ECGT)
  • Richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)
  • Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame investeringen, en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (EU Taxonomie)
  • Richtlijn (EU) 2024/1799 van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 2024 betreffende gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen (Right to Repair)