België - Nederlands

Philips MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt

Het eerste LED SON-T alternatief met energie-efficiëntieklasse A

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient lamp is een makkelijke LED-oplossing met de hoogste efficiëntie om conventionele HIDlampen te vervangen. Door de vrijwel identieke pasvorm en lichtverdeling kunt u de MASTER LED HID SON-T UE lampen eenvoudig gebruiken in bestaande SON en SON-T systemen. MASTER LED HID SON-T UE lampen bieden de hoogste energie-efficiëntie met maximaal 210lm/W en energie-efficiëntieklasse A (in neutraal wit). Door de lange levensduur van 50.000 uur worden de onderhoudskosten aanzienlijk verlaagd. De hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten maken het dus mogelijk om de investering in de kortst mogelijke tijd af te schrijven.

Voordelen

  • 's Werelds eerste LED SON-T retrofit oplossing met maximaal 210 lm/W en energie-efficiency klasse A - tot 20% efficiënter dan eerdere LED SON-T vervangingslampen

  • Snelle afschrijving door hoog rendement - meer dan 60% energiebesparing in vergelijking met conventionele SON-T lampen

Kenmerken

  • Voor gebruik direct op 230V netspanning

  • Voor hoge verlichtingssterktes tot 9000 lumen

Toepassingen

  • Stedelijk gebied; weg, straat, park

Waarschuwingen en veiligheid

  • De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt nl_BE pdf 315.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 12.2 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt
Meerdere materialen - Software Plugins