België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 19 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 hr, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8720169374195
Volledige bestelcode: 872016937419500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003677132 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 130.7 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003677132 nl_BE pdf 589.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 296.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 563.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003677132_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003677132_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ldt 8.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB