België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hr, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8720169240377
Volledige bestelcode: 872016924037700

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 133.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003677502 nl_BE pdf 654.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 563.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003677502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB