België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 hr, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8720169240391
Volledige bestelcode: 872016924039100

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 131.0 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003677602 nl_BE pdf 650.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 563.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003677602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB