De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hr, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Bestelcode: 8720169374256
Volledige bestelcode: 872016937425600
Specificaties
Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar
Kleurcode
740 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)
300 graden
Lichtstroom
6.000 lm
Kleuraanduiding
Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
210 lm/W
Kleurconsistentie
<6
Kleurweergave-index (CRI)
70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Energieverbruik
28,5 W
Lampstroom (nom.)
130 mA
Opstarttijd (nom.)
0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht
0.5 s
Arbeidsfactor
0.9
Spanning (nom.)
220-240 V
Aanloopstroom op netspanning
22.1
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding
12
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.
-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.
-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding
20
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.
-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.
-
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)
SON-T 70W
Compatibiliteit met VSA
Alleen netspanning
T-behuizing maximaal (nom.)
48,21 °C
Dimbaar
Nee
Lampafwerking
Helder
Lampmateriaal
Glas
Lampvorm
Buisvormig
Nettogewicht (per stuk)
0,122 kg
Energie-efficiëntieklasse
A
Energiebesparend product
Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur
29 kWh
EPREL-registratienummer
2096238
CE-markering
Ja
Conform EU RoHS-richtlijn
Ja
Flikkerwaarde (PstLM)
1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
2
Bereik omgevingstemperatuur
-30 tot +45 °C
Draadloze technologie
Niet van toepassing
Productnaam voor bestelling
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
Volledige productnaam
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
Full EOC
872016937425600
Bestelcode
8720169374256
Materiaalnr. (12NC)
929003677432
Lokale code
8720169374256
Numerator - Aantal per pak
1
EAN/UPC - product/behuizing
8720169374256
Numerator - Dozen per buitendoos
6
EAN/UPC - Case
8720169374263
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27