De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear MV met een zeer hoge lichtopbrengst

Producten

Product Vergelijken
14
1.600
3000
R7s
14
1.800
4000
R7s
14
2.000
3000
R7s
14
2.000
4000
R7s
17,5
2.460
3000
R7s
17,5
2.460
4000
R7s
7,2
810
3000
R7s
7,2
850
4000
R7s

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De ‘geheel rondom licht’-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Voordelen

  • Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard halogeenlampen

  • Lagere onderhoudskosten

Kenmerken

  • LED-vervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders.

  • Eenvoudige retrofit door gelijke vormgeving

Toepassingen

  • Woonkamers, gangen, beveiligingsverlichting buiten, vrijstaande armaturen voor binnenverlichting, bouwverlichting.

Downloads