Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718699646738
Volledige bestelcode: 871869964673800

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002016602 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 293.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002016602 nl_BE pdf 712.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002016602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002016602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 ies 10.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB