Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696578797
Volledige bestelcode: 871869657879700

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 305.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001243702 nl_BE pdf 392.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001243702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB