Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696714003
Volledige bestelcode: 871869671400300

Specificaties

Lampvoet
R7s
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001353602 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 293.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001353602 nl_BE pdf 430.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001353602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001353602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 ies 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB