Philips Fortimo SLM C 935 1309 L15 1919 G8NUHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 935 1309 L15 1919 G8NUHE

Bestelcode: 929004850001
Volledige bestelcode: 872110311379500

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    2.310 lm
  • Lichtstroom (min.)
    1.995 lm
  • Lichtstroom
    2.100 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    199 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads