PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips TrustSight PRO 45-300V LFP+

Productomschrijving

Philips TrustSight PRO 45-300V LFP+

Bestelcode: 929003418006
Volledige bestelcode: 871951447929600

Specificaties

  • Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)
    330 V
  • Uitgangsspanning (max.)
    300 V
  • Uitgangsspanning (min.)
    45 V

Downloads