Philips Lineaire niet-geïsoleerde TD (Touch and Dali) en industrie

Deze drivers zijn geschikt voor professionele en industriële verlichtingstoepassingen met een hoog voltage en bieden een hoog rendement, een goede lichtkwaliteit en een lange levensduur.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Gangmodus
TD
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
35
220
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Gangmodus
TD
60
300
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Gangmodus
TD
60
220
500
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Gangmodus
TD
90
220
700
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Gangmodus
TD
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
Gangmodus
TD

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Niet-geïsoleerde xitanium-drivers zijn ideaal voor lineaire binnensystemen. Deze drivers zijn verkrijgbaar in Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V en DALI besturingsinterface. De uitgangsstroom kan worden ingesteld via de configuratie of door middel van een externe LEDset-weerstand. Deze drivers hebben een lage uitgangsstroomrimpel van maximaal 4% voor zowel hoge als lage frequenties, evenals lage stand-by specificaties.

Voordelen

  • De lage uitgangsrimpel zorgt ervoor dat er geen interferentie optreedt met beveiligingssystemen, mobiele telefoons, webcamera's of barcodescanners.

  • Deze drivers bieden een breed scala aan functies, die het ontwerp vereenvoudigen en het goedkeuringsproces vereenvoudigen.

Kenmerken

  • Configureerbare bedieningsvensters (AOC) via DALI en SimpleSet interface

  • Instelbare lichtopbrengst (ALO)

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Overdekte parkeerplaatsen
  • Detailhandel: supermarkten en winkelcentra
  • Industriële high-bay

Waarschuwingen en veiligheid

  • Veiligheidswaarschuwingen en installatie-instructies moeten in acht worden genomen tijdens het ontwerp, de fabricage en de installatie.

  • Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan.

Downloads