Philips Xitanium LED Xtreme drivers - FP (volledig programmeerbaar)

Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
40
77
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
75
150
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
22
48
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
22
32
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
40
54
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
Gecodeerd lichtnet
IP20 | Finger-protected
220
350
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-staps
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Xitanium volledig programmeerbare Xtreme LED-drivers zijn ontworpen voor het leveren van de hoogste prestaties, betrouwbaarheid en configuratiemogelijkheden. Het assortiment biedt protocollen voor zowel opzichzelfstaand als op afstand dimmen, wat het energieverbruik met de nieuwste LED-technologieën nog verder vermindert. De bewezen Xtreme-technologie verzekert maximale robuustheid voor een zeer lange levensduur.

Voordelen

  • Ultieme robuustheid, energiebesparingen via hoge efficiëntie en via meervoudig dimmen en lagere onderhoudskosten

  • Volledig programmeerbare LED-drivers die zijn ontworpen voor connected verlichtingssystemen

Kenmerken

  • Bescherming tegen hoge schakelpieken (CM/DM)

  • Meerdere besturingsinterfaces: DALI, AmpDim, 1-staps en 3-staps LineSwitch

Toepassingen

  • Buiten
  • Industrie

Downloads