Signify TubePoint gen3

TubePoint gen3: compacte tunnelverlichting met hoge prestaties en lange levensduur:

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veel tunnelautoriteiten worden geconfronteerd met de uitdaging van verouderde verlichtingssystemen die dringend aan vervanging toe zijn, vaak binnen krappe budgettaire beperkingen. TubePoint, nu in de derde generatie, biedt de ideale oplossing. Gebaseerd op jarenlange expertise in tunnel- en onderdoorgangsverlichting en verrijkt met de nieuwste technologieën, levert TubePoint gen3 uitzonderlijke prestaties tegen een kosteneffectieve prijs. Dankzij het modulaire ontwerp en de geavanceerde LED-architectuur is TubePoint gen3 veelzijdiger en efficiënter dan ooit, en voldoet hij aan de strengste tunnelverlichtingsnormen. Vervaardigd uit eersteklas componenten die speciaal zijn ontworpen voor tunnelomgevingen, garanderen deze armaturen een lange levensduur, uitstekende betrouwbaarheid en minimale onderhoudskosten. Verbeterde prestaties en een breed scala aan lichtverdelingen maken minder armaturen per installatie mogelijk, waardoor zowel materiaal- als energiekosten worden verlaagd. Met een hoge lumen-per-watt verhouding op systeemniveau verlaagt de TubePoint Gen3 het energieverbruik aanzienlijk en optimaliseert hij de totale eigendomskosten. Volledig geïntegreerd in onze TotalTunnel-oplossing vormt TubePoint Gen3 de hoeksteen van complete tunnelverlichtingssystemen. Het is een betrouwbare, hoogwaardige keuze voor veilige, efficiënte en flexibele verlichting in verkeerstunnels.

Voordelen

  • Zeer veelzijdige serie armaturen ontworpen voor alle soorten verkeerstunnels

  • Compact ontwerp voor eenvoudige hantering en snelle installatie

Kenmerken

  • Compact en lichtgewicht

  • Breed scala aan optieken en hoge lumenpakketten

Toepassingen

  • Tunnel
  • Onderdoorgang

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TubePoint gen3 nl_BE pdf 1.4 MB
Installatie-instructies
BGP249-250 Mounting Instructions pdf 1.9 MB
Installatie-instructies
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB
Installatie-instructies
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TubePoint gen3
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD TubePoint Gen3 XLARGE pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD TubePoint Gen3 LARGE pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD TubePoint Gen3 MEDIUM pdf 1.2 MB
Milieuproductverklaring
EPD TubePoint Gen3 SMALL pdf 1.2 MB