Productomschrijving
Tunnel light, Aluminium, Grijs, Montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel