Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), Interact Ready, Veiligheidsklasse I

BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Productomschrijving

Tunnel light, Aluminium, Grijs, Montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103369260
Volledige bestelcode: 872110336926000

Specificaties

Type lichtbron
LED900 [LED module 90000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
3 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060792 nl_BE pdf 248.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060792_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060792_EU
Meerdere materialen - Visuals