Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 302.3 W, 51982 lm, 4000 K, DALI, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), Interact Ready, Veiligheidsklasse I

BGP246 LED600-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Productomschrijving

Tunnel light, Aluminium, Grijs, Montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103369253
Volledige bestelcode: 872110336925300

Specificaties

Type lichtbron
LED600 [LED module 60000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060791 nl_BE pdf 237.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060791_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060791_EU
Meerdere materialen - Visuals