Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 151.4 W, 26180 lm, 4000 K, DALI, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), Interact Ready, Veiligheidsklasse I

BGP245 LED300-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Productomschrijving

Tunnel light, Aluminium, Grijs, Montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed 11, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 11, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103369246
Volledige bestelcode: 872110336924600

Specificaties

Type lichtbron
LED300 [LED module 30000 lm]
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
Localized commercial leaflet 912300060790 nl_BE pdf 224.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060790_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060790_EU
Meerdere materialen - Visuals