Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine wandgemonteerde oplossingen maken de CoreLine-belofte van innovatieve, eenvoudig te installeren en hoogwaardige armaturen waar. Deze slanke, ronde opbouwarmaturen zijn ontworpen voor zowel plafond- als wandinstallatie, waardoor ze ideaal zijn voor ruimtes zoals circulatiegebieden, ingangen, lounges en breakoutzones. Met drie diameteropties voor extra veelzijdigheid passen hun moderne, strakke vormgeving en homogene, achterwaarts verlichte lichtverdeling naadloos in de architectuur van de meeste gebouwen. All-in-functies bieden tot vier lumenpakketten en twee kleurtemperatuur-opties in één armatuur. Alternatieve montagemogelijkheden stellen installateurs in staat het armatuur eenvoudig ter plaatse te installeren, conform de specifieke toepassingsbehoeften. Dankzij de push-in connectoren kunnen CoreLine wandarmaturen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. De familie omvat uitvoeringen met DALI (geschikt voor centrale noodverlichting) en bewegings-/daglichtsensoren met groeperingsfuncties.

Voordelen

  • Slim, modern ontwerp met vlakke diffusor

  • Met drie verschillende maten biedt het product het juiste licht voor diverse toepassingen.

Kenmerken

  • Moderne vormfactor (platte kap, 57mm hoog, Halo-effect)

  • Beschikbaar in drie maten: diameter 220, 300 en 400

Toepassingen

  • Woningbouw
  • Trappenhuizen
  • Kantoren
  • Gemeentelijke gebouwen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Wandarmatuur nl_BE pdf 598.5 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB