Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 17S/830_840 PSED D220

Productomschrijving

D220 mm, Polycarbonaat, Wit, Wand, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8721103339263
Volledige bestelcode: 872110333926399

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WL200V 17S/830_840 PSED D220 txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401854188 nl_BE pdf 510.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401854188_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401854188_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 IES
DIAlux
ULD File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB