Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur, All-in, 24 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

Productomschrijving

D300 mm, Polycarbonaat, Wit, Wand, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig

Bestelcode: 8721103339218
Volledige bestelcode: 872110333921899

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 txt 3.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401853688 nl_BE pdf 764.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401853688_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401853688_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 IES
DIAlux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB