Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur, All-in, 30 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Productomschrijving

D400 mm, Polycarbonaat, Wit, Wand, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig

Bestelcode: 8721103339225
Volledige bestelcode: 872110333922599

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 txt 3.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401853788 nl_BE pdf 766.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401853788_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401853788_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 IES
DIAlux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB