Philips CoreLine Slim Plafond- en Wandarmatuur, All-in, 13 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

Productomschrijving

D220 mm, Polycarbonaat, Wit, Wand, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig

Bestelcode: 8721103339201
Volledige bestelcode: 872110333920199

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 txt 3.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401853588 nl_BE pdf 763.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401853588_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401853588_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 IES
DIAlux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB