PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips SportControl

Een robuuste, maar eenvoudige oplossing voor sporthallen

Informatie over productfamilie

Beschrijving

SportControl is een volledige familie van LED-lampen en is ontworpen voor de verlichting van sporthallen. Deze lampen zijn geschikt voor opbouw of pendelmontage en zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten en verschillende lichtopbrengsten. Daarnaast heeft SportControl meerdere optische combinaties om het geoptimaliseerde verlichtingsontwerp volledig aan te passen aan de toepassingseisen. Deze armaturen zijn altijd uitgerust met een DALI-driver, zodat de armaturen kunnen worden verbonden met een lichtbedieningssysteem, zodat er nog meer energiebesparingen mogelijk zijn. De productfamilie Sportcontrol is balbestendig en goedgekeurd volgens de relevante standaard. Deze lampen zijn daarom een goede keuze voor sporthallen.

Voordelen

  • De productfamilie SportControl biedt diverse lichtstromen en optische mogelijkheden om verlichtingsschema's te optimaliseren voor sporthallen.

  • Speciale optische combinaties om de efficiëntie van toepassingen te verhogen.

Kenmerken

  • Rendement tot 177 lm/W

  • Meerdere lichtstromen en optische mogelijkheden

Toepassingen

  • Stadions en sport
  • Sporthallen
  • Sporthal

Downloads