België - Nederlands

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08

Productomschrijving

Indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8720169618008
Volledige bestelcode: 872016961800800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103772 nl_BE pdf 269.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103772_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103772_EU
Meerdere materialen - Visuals