België - Nederlands

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Productomschrijving

Indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8720169618022
Volledige bestelcode: 872016961802200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103774 nl_BE pdf 270.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103774_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103774_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 6.6 kB