Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Dubbel asymmetrische optiek 35°, mat, Wit, BP
BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Productomschrijving
Indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dubbel asymmetrische optiek 35°, mat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Garantieperiode
- 5 jaar