Philips StoreSet Evo

StoreSet Evo: Duurzame verlichting voor de winkels van de toekomst

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

StoreSet Evo combineert een slank, modern ontwerp en een uniforme lichtverdeling met een breed aantal OptiSuit optieken voor verschillende toepassingen. Dit systeem voldoet aan onze strikte verlichtingscriteria voor circulariteit, zodat je een aangename sfeer kunt creëren in je winkel en tegelijkertijd je duurzaamheidsdoelen kunt behalen. StoreSet Evo kan in een groot aantal winkels worden gebruikt: het systeem kan eenvoudig worden verbonden met spanningsprofielen, de Maxos fusion backbone of systeemplafonds.

Voordelen

  • Aantrekkelijke uitstraling en prettig gevoel: door het slanke en moderne ontwerp is de StoreSet Evo een onopvallende aanvulling op het interieur van je winkel

  • Eenvoudig installeren: centrale pendelmontage voor spanningsrail op één punt met rotatie biedt je volledige flexibiliteit bij de installatie, herpositionering en het onderhoud van je armaturen

Kenmerken

  • Slanke en moderne ontwerpen vormen een onopvallende aanvulling op het interieur van winkels

  • Uitstekende lichtkwaliteit met een eersteklas rendement

Toepassingen

  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Supermarkten en hypermarkten

Waarschuwingen en veiligheid

  • De overkapping en optische oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met een zachte, pluisvrije doek en zonder schoonmaakmiddelen. Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet StoreSet Evo nl_BE pdf 1.3 MB
Brochure
Philips StoreSet Evo brochure, lighting solutions for sustainable retail spaces. pdf 9.8 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-StoreSet Evo
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-StoreSet Evo
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
StoreSet Evo ZIPped photometrics zip 504.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips StoreSet Evo SM515T Ref 910505102708.pdf pdf 967.6 kB