Philips StoreSet Evo, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Zwart

SM515T 66S/840 PSU A20 BK

Productomschrijving

Track panel, 575x196 mm, Kunststof, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169586178
Volledige bestelcode: 872016958617800
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
Localized commercial leaflet 910505102667 nl_BE pdf 316.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102667_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102667_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM515T 66S/840 PSU A20 BK IES
DIAlux
ULD File - SM515T 66S/840 PSU A20 BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 PSU A20 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 PSU A20 BK LDT