Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit

SM515T 66S/830 PSU A20 WH

Productomschrijving

Track panel, 575x196 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169586130
Volledige bestelcode: 872016958613000
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
Localized commercial leaflet 910505102665 nl_BE pdf 308.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102665_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102665_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH IES
DIAlux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH LDT